Installation électrique

AVERTISSEMENT

Électrisation due à des condensateurs déchargés partiellement. Des tensions dangereuses peuvent persister au niveau des bornes et à l'intérieur de l'appareil jusqu'à 10 minutes après la mise hors tension.
Blessures graves ou mortelles.
- Attendre dix minutes après avoir mis le variateur de vitesse hors tension et coupé la tension réseau et la tension DC 24 V.
- S'assurer de l'absence de tension sur l'appareil.
- Commencer les travaux sur l'appareil uniquement après ces étapes.

AVERTISSEMENT

Danger de mort en cas de chute du dispositif de levage.
Blessures graves ou mortelles.
- Ne pas utiliser le variateur comme dispositif de sécurité pour les applications de levage. Prévoir des systèmes de surveillance ou des dispositifs de protection mécaniques.
- Seul du personnel qualifié peut installer les variateurs conformément aux normes et prescriptions en vigueur.
- Le câble de mise à la terre doit être conçu pour le courant de fuite maximal du réseau qui est normalement limité par les fusibles ou le disjoncteur moteur.
- Le variateur de vitesse présente l'indice de protection IP20. Pour un indice IP plus élevé, prévoir un coffret adapté ou une variante IP55/NEMA 12K ou IP66/NEMA 4X.
- S'assurer que les appareils sont mis à la terre correctement. Tenir compte à ce sujet du schéma de raccordement du chapitre Raccordement du variateur de vitesse et du moteur.
Informations complémentaires