Apertura de la cubierta frontal
Para obtener acceso a las bornas de conexión en los variadores con índice de protección IP55/IP66, retire la cubierta frontal roja del variador. Utilice solo destornilladores de estrella o de tornillos de cabeza ranurada para abrir la cubierta de bornas.
Afloje los tornillos marcados en la parte frontal del producto para acceder a las bornas de conexión.
Para volver a colocar la cubierta frontal, proceda siguiendo el orden inverso.
AVISO

Durante el funcionamiento, la tapa frontal debe estar cerrada por razones térmicas.
Información adicional