Variador con índice de protección IP66/NEMA 4X
Desenrosque los 2 tornillos en el lado delantero del variador para abrir la cubierta frontal.
Los siguientes variadores tienen la carcasa que se muestra aquí:
Tensión nominal de red | Potencia del variador |
|---|---|
200 – 240 V | 0.75 – 11 kW |
380 – 480 V | 0.75 – 22 kW |
500 – 600 V | 0.75 – 30 kW |

[1] | Tornillos de la cubierta frontal |