Conversor em grau de proteção IP66/NEMA 4X
Para abrir a tampa frontal, remover os 2 parafusos na parte frontal do conversor.
Os conversores a seguir possuem a carcaça aqui demonstrada:
Tensão nominal de entrada | Potência do conversor |
|---|---|
200 – 240 V | 0.75 – 11 kW |
380 – 480 V | 0.75 – 22 kW |
500 – 600 V | 0.75 – 30 kW |

[1] | Parafusos da tampa frontal |