Conversor em grau de proteção IP55/NEMA 12K
Para abrir a tampa frontal, remover os parafusos marcados na parte frontal do conversor. Na imagem a seguir, os parafusos a serem removidos estão marcados por tamanho.
Os conversores a seguir possuem a carcaça aqui demonstrada:
Tensão nominal de entrada | Potência do conversor |
|---|---|
200 – 240 V | 5.5 – 75 kW |
380 – 480 V | 11 – 160 kW |
500 – 600 V | 15 – 110 kW |
480 – 525 V | 132 – 200 kW |

[1] | Parafusos da tampa frontal |
Remover todos os parafusos do tipo PH cruzado marcados para abrir as coberturas frontais intermediária e inferior.
Os conversores a seguir possuem a carcaça aqui demonstrada:
Tensão nominal de entrada | Potência do conversor |
|---|---|
380 – 480 V | 200 – 250 kW |

[1] | Parafusos da cobertura frontal (Tipo: PH 2 cruzado) |