Variador con índice de protección IP55/NEMA 12K
Para abrir la cubierta frontal, retire los tornillos marcados de la parte frontal del variador. En la siguiente imagen, los tornillos que se deben retirar aparecen marcados según tamaño.
Los siguientes variadores tienen la carcasa que se muestra aquí:
Tensión nominal de red | Potencia del variador |
|---|---|
200 – 240 V | 5.5 – 75 kW |
380 – 480 V | 11 – 160 kW |
500 – 600 V | 15 – 110 kW |
480 – 525 V | 132 – 200 kW |

[1] | Tornillos de la cubierta frontal |
Retire todos los tornillos marcados de tipo PH en cruz para abrir las cubiertas frontales central e inferior.
Los siguientes variadores tienen la carcasa que se muestra aquí:
Tensión nominal de red | Potencia del variador |
|---|---|
380 – 480 V | 200 – 250 kW |

[1] | Tornillos de la cubierta frontal (tipo: PH 2 en cruz) |