Retirada de las chapas de apantallado de los cables de señal y la cubierta de bornas en el tamaño 8
- Para acceder a las bornas de conexión, desatornille primero todos los tornillos marcados de tipo PZ 2 en cruz.
- Retire las chapas de apantallado de los cables de señal en el orden [5], [4], [3].
- A continuación, puede desenganchar la cubierta de bornas [2] siguiendo la dirección de la flecha y sacarla girándola hacia arriba.
- Después de la instalación, coloque de nuevo la cubierta de bornas [2].
- Vuelva a colocar las chapas de apantallado de los cables de señal en el orden [3], [4], [5].
- Fije todos los tornillos.

[1] | Chapa de clips de apantallado para cables de señal y de comunicación |
[2] | Cubierta de bornas de plástico |
[3] – [5] | Chapas de apantallado de los cables de señal de metal |