Remoção das placas de blindagem do cabo de sinal e tampa dos bornes no tamanho 8
- Para acessar os terminais de conexão, desapertar primeiro todos os parafusos PZ 2 cruzados marcados.
- Remover as placas de blindagem do cabo de sinal na ordem [5], [4], [3].
- Agora é possível desengatar a tampa dos bornes [2], levando em consideração a direção da seta, e girá-la para cima com um movimento de rotação.
- Após a instalação, primeiro recolocar a tampa dos bornes [2].
- Recolocar as placas de blindagem do cabo de sinal na ordem [3], [4], [5].
- Apertar todos os parafusos.

[1] | Placa do grampo de blindagem para cabos de sinal e comunicação |
[2] | Tampa dos bornes de plástico |
[3] – [5] | Placa de blindagem do cabo de sinal de metal |