Umrichter in Schutzart IP55/NEMA 12K
Um die Frontabdeckung zu öffnen, entfernen Sie die markierten Schrauben an der Vorderseite des Umrichters. Im folgenden Bild sind die zu entfernenden Schrauben je Baugröße markiert.
Folgende Umrichter haben das hier gezeigte Gehäuse:
Netznennspannung | Leistung des Umrichters |
|---|---|
200 – 240 V | 5.5 – 75 kW |
380 – 480 V | 11 – 160 kW |
500 – 600 V | 15 – 110 kW |
480 – 525 V | 132 – 200 kW |

[1] | Schrauben der Frontabdeckung |
Entfernen Sie alle markierten Schrauben vom Typ Kreuz PH, um die mittlere und unteren Frontadeckungen zu öffnen.
Folgende Umrichter haben das hier gezeigte Gehäuse:
Netznennspannung | Leistung des Umrichters |
|---|---|
380 – 480 V | 200 – 250 kW |

[1] | Schrauben der Frontabdeckung (Typ: Kreuz PH 2) |