Umrichter in Schutzart IP66/NEMA 4X
Entfernen Sie die 2 Schrauben an der Vorderseite des Umrichters, um die Frontabdeckung zu öffnen.
Folgende Umrichter haben das hier gezeigte Gehäuse:
Netznennspannung | Leistung des Umrichters |
|---|---|
200 – 240 V | 0.75 – 11 kW |
380 – 480 V | 0.75 – 22 kW |
500 – 600 V | 0.75 – 30 kW |

[1] | Schrauben der Frontabdeckung |