P4-08 Limite inferior de torque
Faixa de ajuste: 0.0 – P4-07 %
Ajusta o limite inferior de torque. Enquanto a rotação do motor se encontrar abaixo da rotação máxima definida em P1-01, o conversor tenta manter esse torque durante a operação do motor.
Se esse parâmetro for definido para >0 e a rotação máxima do conversor for aumentada até que não seja atingida durante o ciclo de deslocamento, o conversor sempre é operado de maneira motorizada. Ou seja, conforme a aplicação, é possível prescindir de uma resistência de frenagem.
INFORMAÇÃO