P4-07 Limite superior do torque

Faixa de ajuste: P4-08 – 200 – 500%

O limite superior do torque é ajustado com esse parâmetro. A fonte do valor limite é predefinida através do parâmetro P4-06.

Exemplo 1: motores assíncronos em controle U/f

No controle U/f a corrente de saída aparente é limitada de forma percentual em função de P1-08.

Exemplo 2: motores assíncronos em controle VFC

Ajuste e verificação do limite de torque (P4-07) para motores assíncronos:

Dados dos motores assíncronos:

Pn = 1.1 kW, In = Is = 2.4 A, nn = 1420 min-1, cos φ = 0.79

O torque está limitado a Mmáx = 8,1 Nm.

Para verificação da corrente do conversor geradora de torque em P0-15:

Iq = cos(φ) × Is = cos(0.79) × 2.4 A = 1.89 A

Com um limite de torque calculado de 109.45%, P0-15 deve exibir o seguinte

.

Exemplo 3: motores síncronos em controles PMVC

Ajuste e verificação do limite de torque (P4-07) para motores síncronos:

O torque está limitado a Mmáx = 1.6 Nm.

Dados dos motores síncronos: I0 = 1.5 A, M0 = 0.8 Nm

Para verificação da corrente do conversor geradora de torque em P0-15:

Id = 0, padrão para motores síncronos com controle de fluxo pela corrente que leva a Iq ≈ M.

Com um limite de torque calculado de 200 %, P0-15 deve exibir o seguinte:

P0-15 = I0 × 200% = 3 A