P4-07 Límite superior de par

Rango de ajuste: P4-08 – 200 – 500 %

Mediante este parámetro se ajusta el límite superior de par. La fuente de valor límite se predetermina con el parámetro P4-06.

Ejemplo 1: Motores asíncronos en control U/f

En el control U/f se limita porcentualmente la corriente aparente de salida en función de P1-08.

Ejemplo 2: Motores asíncronos en regulación VFC

Ajuste y verificación del límite de par (P4-07) para motores asíncronos:

Datos del motor asíncrono:

Pn = 1.1 kW, In = Is = 2.4 A, nn = 1420 min-1, cos φ = 0.79

El par se limita a Mmáx = 8.1 Nm.

Para verificar la corriente del variador generadora de par en P0-15:

Iq = cos(φ) × Is = cos(0.79) × 2.4 A = 1.89 A

Con un límite de par calculado de 109.45 %, P0-15 debe mostrar lo siguiente

.

Ejemplo 3: Motores síncronos en regulación PMVC

Ajuste y verificación del límite de par (P4-07) para motores síncronos:

El par se limita a Mmáx = 1.6 Nm.

Datos del motor síncrono: I0 = 1.5 A, M0 = 0.8 Nm

Para verificar la corriente del variador generadora de par en P0-15:

Id = 0, estándar para motores síncronos con regulación vectorial, de ello resulta Iq ≈ M.

Con un límite de par calculado de 200 %, P0-15 debe mostrar lo siguiente:

P0-15 = I0 × 200 % = 3 A