Grupo de parámetros 4: Regulación del motor (nivel 2)
Información adicional
- P4-01 Modo de funcionamiento/Regulación del motor
- P4-02 "Auto-Tune"
- P4-03 Regulador de velocidad ganancia proporcional
- P4-04 Regulador de velocidad constante de tiempo integral
- P4-05 Factor de potencia del motor (cos Phi)
- P4-06 Fuente de referencia de par / de valor límite
- P4-07 – P4-09 Ajustes de límites de par del motor
- P4-07 Límite superior de par
- P4-08 Límite inferior de par
- P4-09 Límite superior par generador
- P4-10/P4-11 Ajustes de curva característica U/f
- P4-10 Curva característica U/f frecuencia de adaptación
- P4-11 Curva característica U/f tensión de adaptación
- P4-12 Control del freno de motor
- P4-13 Tiempo de desbloqueo del freno
- P4-14 Tiempo de activación del freno
- P4-15 Umbral de par para desbloqueo del freno
- P4-16 Tiempo de desbordamiento de umbral de par de elevador
- P4-17 Protección térmica del motor según UL508C
- P4-18 Gestión de sobrecarga
- P4-19 Referencia de par maestro-esclavo/Distribución de cargas