P4-04 Regulador de velocidad constante de tiempo integral
Rango de ajuste: 0,010 – 0,100 – 1,000 s
Determina el tiempo integral para el regulador de velocidad. Los valores pequeños producen una reacción más rápida a modificaciones de carga del motor, con el riesgo de causar con ello inestabilidad. Para la dinámica mejor posible se debe adaptar el valor de la carga conectada.
AVISO