P4-10/P4-11 Ajustes de curva característica U/f
La curva característica de tensión-frecuencia determina el nivel de tensión aplicado al motor con la frecuencia indicada en cada caso. Con los parámetros P4-10 y P4-11, el usuario puede modificar la curva característica U/f si fuera necesario.
El parámetro P4-10 puede ajustarse a cualquier frecuencia entre 0 y la frecuencia base (P1-09). Indica la frecuencia a la que se utiliza el nivel de adaptación porcentual ajustada en P4-11. Esta función está solo activa con P4‑01 = 2.

[1] | Curva característica U/f normal |
[2] | Curva característica U/f adaptada (ejemplo 1) |
[3] | Curva característica U/f adaptada (ejemplo 2) |
P1-07 = | Tensión nominal del motor |
P1-09 = | Frecuencia nominal del motor |
P1-11 = | Boost (x % de P1-07) |
P4-10 = | Valor de frecuencia del ajuste de la curva característica U/f |
P4-11 = | Valor de tensión del ajuste de la curva característica U/f |