P4-10/P4-11 Einstellungen U/f-Kennlinie
Die Spannungs-Frequenz-Kennlinie bestimmt den Spannungspegel, der am Motor bei der jeweils angegebenen Frequenz anliegt. Mit den Parametern P4-10 und P4-11 kann der Anwender die U/f-Kennlinie bei Bedarf verändern.
Der Parameter P4-10 kann auf eine beliebige Frequenz zwischen 0 und der Eckfrequenz (P1-09) eingestellt werden. Er gibt die Frequenz an, bei welcher der in P4-11 eingestellte prozentuale Anpassungspegel verwendet wird. Diese Funktion ist nur bei P4‑01 = 2 aktiv.

[1] | Normale U/f-Kennlinie |
[2] | Angepasste U/f-Kennlinie (Beispiel 1) |
[3] | Angepasste U/f-Kennlinie (Beispiel 2) |
P1-07 = | Motorbemessungsspannung |
P1-09 = | Motorbemessungsfrequenz |
P1-11 = | Boost (x % von P1-07) |
P4-10 = | Frequenzwert der U/f-Kennlinienanpassung |
P4-11 = | Spannungswert der U/f-Kennlinienanpassung |