P4-10 / P4-11 Réglages loi U/f
La courbe fréquence-tension définit le niveau de tension qui s'applique sur le moteur en fonction des différentes tensions indiquées. L'utilisateur dispose des paramètres P4-10 et P4-11 pour modifier la loi U/f si nécessaire.
Le paramètre P4-10 peut être réglé sur n'importe quelle fréquence comprise entre 0 et la fréquence de base (P1-09). Ce paramètre indique la fréquence à laquelle le seuil d'adaptation réglé en pourcentage dans P4-11 est utilisé. Cette fonction n'est activée que si P4‑01= 2.

[1] | Loi U/f normale |
[2] | Loi U/f adaptée (exemple 1) |
[3] | Loi U/f adaptée (exemple 2) |
P1-07 = | Tension nominale moteur |
P1-09 = | Fréquence nominale moteur |
P1-11 = | Boost (x % de P1-07) |
P4-10 = | Fréquence d'adaptation loi U/f |
P4-11 = | Tension d'adaptation loi U/f |