P4-09 Limite haute couple générateur

Réglages possibles : P4-08 – 200 – 500 %

Définit la limite de courant de la régulation en mode générateur. La valeur de ce paramètre correspond à un pourcentage du courant nominal moteur, défini dans P1-08. La limite de courant définie dans ce paramètre fixe la limite de courant normale pour la génération du couple hors charge, lorsque le moteur fonctionne en mode générateur. Une valeur trop élevée peut entraîner une consommation de courant élevée, pouvant se traduire par un comportement instable du moteur en mode générateur. Si cette valeur de paramètre est insuffisante, le couple de sortie du moteur peut chuter en mode générateur.