P4-08 Limite basse couple
Réglages possibles : 0.0 – P4-07 %
Permet de régler la limite de couple inférieure. Tant que la vitesse moteur est inférieure à la vitesse maximale définie dans P1-01, le variateur de vitesse tente de maintenir en permanence ce couple au niveau du moteur durant le fonctionnement.
Lorsque la valeur de ce paramètre est > 0 et que la vitesse maximale du variateur est augmentée de sorte à ce qu'elle ne soit pas atteinte pendant la phase de déplacement, le variateur est toujours exploité en mode moteur. Cela signifie qu'en fonction de l'application, l'utilisation d'une résistance de freinage est superflue.
REMARQUE