P4-07 Limite haute couple

Réglages possibles : P4-08 – 200 – 500 %

Ce paramètre permet de régler la limite de couple supérieure. La source de la valeur limite est spécifiée par le paramètre P4-06.

Exemple 1 : moteurs asynchrones avec pilotage U/f

En cas de pilotage U/f, le courant total de sortie est limité (en pour cent) en fonction du paramètre P1-08.

Exemple 2 : moteurs asynchrones avec régulation VFC

Réglage et vérification de la limite de couple (P4-07) pour les moteurs asynchrones

Caractéristiques du moteur asynchrone :

Pn = 1.1 kW, In = Is = 2.4 A, nn = 1420 1/min, cos φ = 0.79

Le couple est limité à Mmax = 8.1 Nm.

Pour vérifier le courant variateur générateur de couple dans P0-15 :

Iq = cos(φ) × Is = cos(0.79) × 2.4 A = 1.89 A

Avec une limite de couple calculée de 109,45 %, le paramètre P0-15 devrait afficher ce qui suit :

.

Exemple 3 : moteurs synchrones avec régulation PMVC

Réglage et vérification de la limite de couple (P4-07) pour les moteurs synchrones

Le couple est limité à Mmax = 1.6 Nm.

Caractéristiques du moteur synchrone : I0 = 1.5 A, M0 = 0.8 Nm

Pour vérifier le courant variateur générateur de couple dans P0-15 :

Id = 0, standard pour les moteurs synchrones avec régulation vectorielle, cela entraîne Iq ≈ M.

Avec une limite de couple calculée de 200 %, le paramètre P0-15 devrait afficher ce qui suit :

P0-15 = I0 × 200 % = 3 A