P4-07 Drehmoment-Obergrenze

Einstellbereich: P4-08 – 200 – 500 %

Mit diesem Parameter wird die Drehmoment-Obergrenze eingestellt. Die Grenzwertquelle wird über Parameter P4-06 vorgegeben.

Beispiel 1: Asynchronmotoren in U/f Steuerung

In U/f-Steuerung wird der Ausgangsscheinstrom in Abhängigkeit von P1-08 prozentual begrenzt.

Beispiel 2: Asynchronmotoren in VFC-Regelung

Einstellen und Verifizieren der Drehmomentgrenze (P4-07) für Asynchronmotoren:

Daten des Asynchronmotors:

Pn = 1.1 kW, In = Is = 2.4 A, nn = 1420 1/min, cos φ = 0.79

Das Drehmoment wird auf Mmax = 8.1 Nm begrenzt.

Zur Verifizierung des drehmomentbildenden Umrichterstroms in P0-15:

Iq = cos(φ) × Is = cos(0.79) × 2.4 A = 1.89 A

Bei einer berechneten Drehmomentgrenze von 109.45 % sollte P0-15 Folgendes anzeigen

.

Beispiel 3: Synchronmotoren in PMVC-Regelung

Einstellen und verifizieren der Drehmomentgrenze (P4-07) für Synchronmotoren:

Das Drehmoment wird auf Mmax = 1.6 Nm begrenzt.

Daten des Synchronmotors: I0 = 1.5 A, M0 = 0.8 Nm

Zur Verifizierung des drehmomentbildenden Umrichterstroms in P0-15:

Id = 0, Standard für Synchronmotoren mit Vektorregelung, dies führt zu Iq ≈ M.

Bei einer berechneten Drehmomentgrenze von 200 % sollte P0-15 Folgendes anzeigen:

P0-15 = I0 × 200 % = 3 A