P4-10/P4-11 Ajustes curva característica U/f
A curva característica de frequência - tensão define o nível de tensão que é aplicado no motor na respectiva frequência especificada. Os parâmetros P4-10 e P4-11 permitem ao usuário alterar a curva característica U/f caso necessário.
O parâmetro P4-10 pode ser ajustado em qualquer frequência entre 0 e a frequência de inflexão (P1-09). Ele especifica a frequência onde se utiliza o nível de adaptação porcentual ajustado em P4-11. Esta função só está ativa com P4-01=2.

[1] | Curva característica U/f normal |
[2] | Curva característica U/f ajustada (exemplo 1) |
[3] | Curva característica U/f ajustada (exemplo 2) |
P1-07 = | Tensão nominal do motor |
P1-09 = | Frequência nominal do motor |
P1-11 = | Boost (x% de P1-07) |
P4-10 = | Valor de frequência do ajuste da curva característica U/f |
P4-11 = | Valor de tensão do ajuste da curva característica U/f |