Grupo de parâmetros 4: Controle do motor (nível 2)
Informações adicionais
- P4-01 Modo de operação/controle do motor
- P4-02 "Auto-tune"
- P4-03 Ganho proporcional do controlador de rotação
- P4-04 Constante de tempo integral do controlador de rotação
- P4-05 Fator de potência do motor (cos Phi)
- P4-06 Fonte de referência/valor limite do torque
- P4-07 – P4-09 Ajustes do limite de torque do motor
- P4-07 Limite superior do torque
- P4-08 Limite inferior de torque
- P4-09 Limite superior de torque regenerativo
- P4-10/P4-11 Ajustes curva característica U/f
- P4-10 Frequência de adaptação da curva característica U/f
- P4-11 Tensão de adaptação da curva característica U/f
- P4-12 Sistema de controle do freio do motor
- P4-13 Tempo de liberação do freio
- P4-14 Tempo de atuação do freio
- P4-15 Nível de torque para liberação do freio
- P4-16 Timeout de limiar de torque do sistema de acionamento
- P4-17 Proteção térmica do motor conforme UL508C
- P4-18 Gerenciamento de sobrecarga
- P4-19 Referência de torque/distribuição de carga mestre-escravo