P4-17 Proteção térmica do motor conforme UL508C

  • 0: desativado
  • 1: ativado

Os conversores dispõem de uma função de proteção do motor conforme NEC para proteger o motor de uma sobrecarga. A corrente do motor é acumulada em uma memória interna ao longo do tempo.

Tão logo o limite térmico é excedido o conversor passa para o estado de irregularidade (I.t-trP).

Tão logo a corrente de saída do motor está situada abaixo da corrente nominal do motor ajustada, a memória interna é decrementada de acordo com a corrente de saída.

Se P4-17 estiver desativado, a memória de sobrecarga térmica é resetada através da comutação da rede.

Se P4-17 estiver ativado, a memória é conservada mesmo após a comutação da rede.

Em conversores que operam com uma frequência de rede de 50 Hz, o ajuste de fábrica 0 = desativado.

Em conversores que operam com uma frequência de rede de 60 Hz, o ajuste de fábrica 1 = ativado.