P4-18 Gerenciamento de sobrecarga

  • 0: desativado
  • 1: ativado

Com a função ativa, a irregularidade I*t (I.t-trp) é evitada limitando a sobrecarga do motor a 100%.

A limitação ocorre logo que o contador I.t_Trip (P0-66) tiver atingido um valor de 90%.

Se o valor P0-66 cair abaixo de 10%, a sobrecarga total estará novamente disponível até que P0-66 atinja novamente 90% (histerese).

Esta função permite o funcionamento livre ou o aquecimento sem falhas no caso de cargas resistentes ou óleo de redutor frio.