P4-18 Management de la surcharge

  • 0 : désactivé
  • 1 : activé

L'activation de cette fonction empêche le défaut I*t (I.t-trp) en limitant la surcharge moteur à 100 %.

La limitation est effectuée dès que le compteur I.t_Trip (P0-66) a atteint une valeur de 90 %.

Si la valeur définie dans le paramètre P0-66 tombe sous les 10 %, une pleine surcharge est de nouveau disponible jusqu'à ce que P0-66 atteigne à nouveau 90 % (hystérésis).

Cette fonction permet une désolidarisation ou un fonctionnement à chaud sans défaut des charges collées ou huile réducteur.