P4-17 Protection thermique moteur selon UL508C

  • 0 : désactivé
  • 1 : activé

Pour protéger le moteur de toute surcharge, les variateurs de vitesse disposent d'une fonction de protection thermique du moteur selon la norme NEC. Avec le temps, le courant moteur s'accumule dans une mémoire interne.

Dès que la limite thermique est dépassée, le variateur passe à l'état de défaut (I.t-trP).

Dès que le courant de sortie du variateur passe en dessous du courant nominal moteur réglé, la mémoire interne est décrémentée en fonction du courant de sortie.

Si le paramètre P4-17 est désactivé, la mémoire de surcharge thermique est réinitialisée via le branchement sur réseau.

Si le paramètre P4-17 est activé, la mémoire est conservée même après branchement sur le réseau.

Sur les variateurs de vitesse utilisés avec une fréquence réseau de 50 Hz, le réglage-usine 0 est désactivé.

Sur les variateurs de vitesse utilisés avec une fréquence réseau de 60 Hz, le réglage-usine 1 est activé.