P4-17 Thermischer Motorschutz nach UL508C

  • 0: deaktiviert
  • 1: aktiviert

Die Umrichter verfügen über eine thermische Motorschutzfunktion nach NEC, um den Motor vor Überlastung zu schützen. In einem internen Speicher wird der Motorstrom über die Zeit akkumuliert.

Sobald das thermische Limit überschritten wird, geht der Umrichter in den Fehlerzustand (I.t-trP).

Sobald der Umrichterausgangsstrom unterhalb des eingestellten Motornennstroms liegt, wird der interne Speicher ausgangsstromabhängig dekrementiert.

Ist P4-17 deaktiviert, wird durch Schalten des Netzes der thermische Überlastspeicher zurückgesetzt.

Ist P4-17 aktiviert, bleibt der Speicher auch nach dem Schalten des Netzes erhalten.

Bei Umrichtern, die mit einer Netzfrequenz von 50 Hz betrieben werden, ist die Werkeinstellung 0 = Deaktiviert.

Bei Umrichtern, die mit einer Netzfrequenz von 60 Hz betrieben werden, ist die Werkeinstellung 1 = Aktiviert.