P4-17 Protección térmica del motor según UL508C

  • 0: desactivado
  • 1: activado

Los variadores disponen de una función de protección térmica del motor según NEC para proteger el motor frente a la sobrecarga. En una memoria interna se acumula la corriente del motor a lo largo del tiempo.

Tan pronto como se excede el límite térmico, el variador pasa al estado de fallo (I.t-trP).

Tan pronto como la corriente de salida del variador queda por debajo de la corriente nominal de motor ajustada, se decrementa el depósito interno en función de la corriente de salida.

Si está desactivado P4-17, el depósito de sobrecarga térmica se resetea conmutando la red.

Si está activado P4-17, la memoria se mantiene también después de la conmutación de la red.

En los variadores que funcionan con una frecuencia de red de 50 Hz, el ajuste de fábrica es 0 = desactivado.

En los variadores que funcionan con una frecuencia de red de 60 Hz, el ajuste de fábrica es 1 = activado.