P4-18 Gestión de sobrecarga

  • 0: desactivado
  • 1: activado

Cuando la función está activada, el fallo I*t (I.t-trp) se evita limitando la sobrecarga del motor al 100 %.

La limitación tiene lugar en cuanto el contador I.t_Trip (P0-66) alcanza un valor del 90 %.

Si el valor en P0-66 desciende por debajo del 10 %, se dispone de nuevo de toda la sobrecarga hasta que P0-66 alcanza otra vez el 90 % (histéresis).

Esta función permite la marcha libre o el calentamiento sin fallos en caso de cargas atascadas o aceite de reductor frío.