P4-06 Fonte de referência/valor limite do torque

A função do parâmetro em função do modo de operação/controle do motor

Modo de operação/controle do motor

Valor limite do torque

(% do torque nominal do motor)

Referência do torque

(% do torque nominal do motor)

Limite de corrente

(% da corrente nominal do motor)

P4-01 = 0, 3, 6, 7, 8

X

–

–

P4-01 = 1, 4

–

X

–

P4-01 = 2

–

–

X

  • 0: P4-07 define a referência de rotação/o limite do torque.
  • 1: A entrada analógica 1 define a referência de rotação/limite. (0 – 100 % de P4-07)
  • 2: A entrada analógica 2 define a referência de rotação/limite. (0 – 100 % de P4-07)
  • 3: A palavra de dados do processo do bus de campo determina a referência/o limite de torque (0 – 100 % de P4-07)
  • 4: Mestre/escravo (efetuar configuração no escravo):
  • O conversor escravo assume a referência/o limite de torque do conversor mestre.
  • 5: A saída PID determina a referência/o limite de torque (0 – 100 % de P4-07)