P4-06 Source consigne de couple

La fonction du paramètre en fonction du mode d'exploitation / de la régualtion moteur

Mode d'exploitation / Régulation moteur

Limite de couple

(% du couple nominal moteur)

Référence couple

(% du couple nominal moteur)

Limite de courant

(% du courant nominal moteur)

P4-01 = 0, 3, 6, 7, 8

X

–

–

P4-01 = 1, 4

–

X

–

P4-01 = 2

–

–

X

  • 0 : P4-07 définit la référence de couple / limite de couple.
  • 1 : l'entrée analogique 1 définit la référence de couple / limite de couple (0 – 100 % de P4‑07).
  • 2 : l'entrée analogique 2 définit la référence de couple / limite de couple (0 – 100 % de P4‑07).
  • 3 : le mot données process bus de terrain définit la référence de couple / limite de couple (0 – 100 % de P4-07).
  • 4 : maître / esclave (procéder au réglage dans l'esclave)
  • Le variateur esclave applique la référence de couple / limite du variateur maître.
  • 5 : la sortie PID définit la référence de couple fixe / limite (0 – 100 % de P4-07).