P4-06 Fuente de referencia de par / de valor límite

La función del parámetro dependiendo del modo de funcionamiento/de la regulación del motor.

Modo de funcionamiento/Regulación del motor

Valor límite de par

(% del par nominal del motor)

Referencia de par

(% del par nominal del motor)

Límite de corriente

(% de la corriente nominal del motor)

P4-01 = 0, 3, 6, 7, 8

X

–

–

P4-01 = 1, 4

–

X

–

P4-01 = 2

–

–

X

  • 0: P4-07 define la referencia de par/el límite.
  • 1: La entrada analógica 1 determina la referencia de par/el límite. (0 – 100 % de P4-07)
  • 2: La entrada analógica 2 determina la referencia de par/el límite. (0 – 100 % de P4-07)
  • 3: La palabra de datos de proceso del bus de campo determina la referencia de par/el límite (0 – 100 % de P4-07)
  • 4: Maestro/Esclavo (realizar el ajuste en el esclavo):
  • El variador esclavo acepta la referencia de par/el límite del variador maestro.
  • 5: La salida PID determina la referencia de par/el límite (0 – 100 % de P4-07)