P4-15 Umbral de par para desbloqueo del freno
Rango de ajuste: 0,0 – 200 %
Determina un par en % del par máximo. Este par porcentual debe generarse antes de que se desbloquee el freno de motor.
De este modo se garantiza que el motor está conectado y que se genera un par para evitar una caída de carga al desbloquear el freno. En caso de regulación U/f, la comprobación de par no está activada.