P4-15 Seuil de couple pour déblocage frein

Réglages possibles : 0.0 – 200 %

Définit un couple en % du couple maximal. Ce couple sous forme de pourcentage doit être généré avant le déblocage du frein moteur.

Ceci permet de garantir que le moteur est raccordé et que le couple est généré, afin de prévenir la chute de la charge au déblocage du frein. En mode Loi U/f, le témoin de couple n'est pas activé.