Processo de medição automática "Auto-Tune"
O conversor tem o processo automático de medição já habilitado, capaz de medir quase todos os motores para determinar os dados de cada motor.
- Iniciar o processo de medição automática por meio da indicação no conversor.
- O processo de medição é iniciado automaticamente após um retorno às configurações de fábrica, após a primeira liberação, e demora, conforme o tipo de ajuste, até 2 minutos. Não interrompa esse processo de medição.
- Também é possível iniciar o processo de medição automática "Auto-Tune" manualmente através do parâmetro P4-02 após a introdução dos dados do motor. Apenas libere o conversor após inserir todos os dados nominais do motor nos parâmetros.
- Os bornes 12 e 13 para o STO precisam ser alimentados com tensão. Não é necessária uma liberação. O display precisa exibir "Stop" (parar).
INFORMAÇÃO