Colocação em operação

Informações adicionais
  • Controles manuais
  • Conexão do PC
  • Processo de medição automática "Auto-Tune"
  • Colocação em operação com motores
  • Colocação em operação da fonte do sinal de controle
  • Colocação em operação do sistema de controle do freio
  • Função de elevação
  • Modo incêndio/Operação de emergência
  • Operação na curva característica 87 Hz (motores 50 Hz)
  • Exemplos de escala da entrada analógica e ajuste do offset
  • Ventiladores e bombas
  • Potenciômetro do motor
  • 3-Wire-Control

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG

Edição: 10 / 23

© Copyright: 2023

Índice remissivo

MOVITRAC® LTP-B

Idioma

  • Deutsch
  • English
  • Español
  • Français
  • Brasileiro
SEW-EURODRIVE LogoSEW-EURODRIVE
  • Página inicial
  • Colocação em operação