Puesta en marcha
Información adicional
- Consolas de programación
- Conexión de PC
- Procedimiento automático de medición "Auto-Tune"
- Puesta en marcha con motores
- Puesta en marcha de la fuente de señal de control
- Puesta en marcha del control del freno
- Función de elevación
- Modo de incendio/funcionamiento de emergencia
- Funcionamiento con la curva característica de 87 Hz (motores de 50 Hz)
- Ejemplos de escalado de la entrada analógica y ajuste de offset
- Ventiladores y bombas
- Potenciómetro del motor
- 3-Wire-Control