Consolas de programación
Los variadores versión IP20 están equipados con una consola de programación estándar.
Los variadores versión IP55/IP66 están equipados con un indicador de texto completo en varios idiomas.
Ambas consolas de programación permiten el funcionamiento y la configuración del variador sin aparatos adicionales.
Información adicional
- Consola de programación estándar
- Consola de programación con indicador de texto completo
- Manejo
- Cambio de idioma en la consola de programación con indicador de texto completo
- Brillo de pantalla en standby en consolas de programación con pantalla TFT (unidades IP66)
- Menú Información/Ayuda en consolas de programación con pantalla TFT (unidades IP66)
- Restablecer los parámetros al ajuste de fábrica
- Combinaciones de teclas