Consoles de paramétrage
Les variateurs de vitesse en indice de protection IP20 sont dotés d'une console de paramétrage standard.
Les variateurs de vitesse en indice de protection IP55 / IP66 sont dotés d'un affichage plein texte avec possibilité de changer de langue.
Les deux consoles de paramétrage permettent le fonctionnement et la configuration du variateur sans appareils supplémentaires.
Informations complémentaires
- Console de paramétrage standard
- Console de paramétrage avec affichage plein texte
- Utilisation
- Commutation de langue avec la console de paramétrage avec affichage plein texte
- Luminosité de l'écran de veille pour les consoles avec écran TFT (appareils IP66)
- Menu d'information / menu d'aide des consoles de paramétrage avec écran TFT (appareils IP66)
- Remettre les paramètres à leur valeur usine
- Combinaisons de touches