Combinaisons de touches
Fonction | L'appareil | Appuyer sur ... | Résultat | Exemple |
|---|---|---|---|---|
Sélection rapide de groupes de paramètresL'accès aux groupes de paramètres doit être activé : régler P1-14 sur "101" ou "201". | Px-xx | Touches <Navigation> + <Flèche vers le haut>
| Le prochain groupe de paramètres immédiatement supérieur est sélectionné. | "P1-10" s'affiche.
|
Px-xx | Touches <Navigation> + <Flèche vers le bas>
| Le prochain groupe de paramètres immédiatement inférieur est sélectionné. | "P2-26" s'affiche.
| |
Sélection du paramètre le plus petit du groupe | Px-xx | Touches <Flèche vers le haut> + <Flèche vers le bas>
| Le premier paramètre d'un groupe est sélectionné. | "P1-10" s'affiche.
|
Régler un paramètre à sa valeur la plus faible | Valeur numérique (pour la modification d'une valeur de paramètre) | Touches <Flèche vers le haut> + <Flèche vers le bas>
| Le paramètre est réglé à sa valeur la plus faible. | Lors de la modification de P1-01
|
Modifier certains chiffres d'une valeur de paramètre. | Valeur numérique (pour la modification d'une valeur de paramètre) | Touches <STOP/RESET> + <Navigation>
| Les différents chiffres d'un numéro de paramètre peuvent être modifiés. | Lors de la modification de P1-10
|
Commutation de langue | Select | <START> et <Flèche vers le haut>
| La langue souhaitée peut être sélectionnée. |
|
Ventilateur et test d'écran | L'affichage complet s'allume. | Maintenir toutes les touches en même temps. | Possibilité de vérifier les éventuels endommagements de l'écran. Le fonctionnement des ventilateurs peut être contrôlé. | Cela peut être vérifié lors de la maintenance. |
+ 

+
+