Tastenkombinationen
Funktion | Das Gerät zeigt an: | Drücken Sie: | Ergebnis | Beispiel |
|---|---|---|---|---|
Schnelle Auswahl von ParametergruppenParametergruppenzugriff muss aktiviert sein: P1-14 auf "101" oder "201" setzen. | Px-xx | Tasten <Navigieren> + <Auf>
| Die nächsthöhere Parametergruppe wird ausgewählt. | "P1-10" wird angezeigt:
|
Px-xx | Tasten <Navigieren> + <Ab>
| Die nächstniedrigere Parametergruppe wird ausgewählt. | "P2-26" wird angezeigt:
| |
Auswahl des niedrigsten Gruppenparameters | Px-xx | Tasten <Auf> + <Ab>
| Der erste Parameter einer Gruppe wird ausgewählt. | "P1-10" wird angezeigt:
|
Parameter auf niedrigsten Wert einstellen | Numerischer Wert (beim Ändern eines Parameterwerts) | Tasten <Auf> + <Ab>
| Der Parameter wird auf den niedrigsten Wert gesetzt. | Beim Ändern von P1-01:
|
Einzelne Ziffern eines Parameterwerts ändern | Numerischer Wert (beim Ändern eines Parameterwerts) | Tasten <Stopp / Reset> + <Navigieren>
| Die einzelnen Parameterziffern können geändert werden. | Beim Ändern von P1-10:
|
Sprachumschaltung | Select Language | <Start> und <Auf>
| Die gewünschte Sprache kann jetzt gewählt werden. |
|
Lüfter und Displaytest | Komplette Anzeige leuchtet auf | Alle Tasten gleichzeitig gedrückt halten | Das Display kann auf mögliche Schäden überprüft werden. Die Funktion der Lüfter kann überprüft werden. | Dies kann bei einer Wartung geprüft werden. |
+ 

+
+