Combinaciones de teclas
Función | La unidad indica: | Pulse: | Resultado | Ejemplo |
|---|---|---|---|---|
Selección rápida de grupos de parámetrosAcceso a grupos de parámetros debe estar activado: ajustar P1-14 a "101" o "201". | Px-xx | Teclas <Navegar> + <Arriba>
| Se selecciona el grupo de parámetros inmediatamente superior. | Se visualiza "P1-10":
|
Px-xx | Teclas <Navegar> + <Abajo>
| Se selecciona el grupo de parámetros inmediatamente inferior. | Se visualiza "P2-26":
| |
Selección del parámetro de grupo inferior | Px-xx | Teclas <Arriba> + <Abajo>
| Se selecciona el primer parámetro de un grupo. | Se visualiza "P1-10":
|
Ajustar el parámetro al valor inferior | Valor numérico (al cambiar un valor de parámetro) | Teclas <Arriba> + <Abajo>
| El parámetro se pone al valor inferior. | Al cambiar P1-01:
|
Cambiar algunas cifras de un valor de parámetro | Valor numérico (al cambiar un valor de parámetro) | Teclas <Parada / Reset> + <Navegar>
| Se pueden cambiar las cifras individuales del parámetro. | Al cambiar P1-10:
|
Cambio de idioma | Select Language | <Inicio> y <Arriba>
| Ahora se puede seleccionar el idioma que se desee. |
|
Ventiladores y prueba de display | El display completo se ilumina | Mantener pulsadas todas las teclas simultáneamente | Se puede comprobar si el display presenta daños. Se puede comprobar el funcionamiento de los ventiladores. | Esto se puede comprobar durante un mantenimiento. |
+ 

+
+