Combinações de teclas
Função | A unidade indica: | Pressione: | Resultado | Exemplo |
|---|---|---|---|---|
Escolha rápida de grupos de parâmetrosO acesso ao grupo de parâmetros precisa ser ativado: Colocar P1-14 em "101" ou "201". | Px-xx | Teclas <Navegar> + <Para cima>
| O grupo de parâmetros mais alto seguinte é selecionado. | O display exibe "P1-10":
|
Px-xx | Teclas <Navegar> + <Para baixo>
| O grupo de parâmetros mais baixo seguinte é selecionado. | O display exibe "P2-26":
| |
Seleção do parâmetro mais baixo do grupo | Px-xx | Teclas <Para cima> + <Para baixo>
| É selecionado o primeiro parâmetro de um grupo. | O display exibe "P1-10":
|
Ajustar parâmetros no menor valor | Valor numérico (em caso de alteração de um valor de parâmetro) | Teclas <Para cima> + <Para baixo>
| O parâmetro é colocado no menor valor. | Em caso de alteração de P1-01:
|
Alterar dígitos individuais de um valor de parâmetro | Valor numérico (em caso de alteração de um valor de parâmetro) | Pressione a tecla <Parar/Reset> + <Navegar>
| Os dígitos individuais de parâmetros podem ser alterados. | Em caso de alteração de P1-10:
|
Mudança de língua | Select Language | <Iniciar> e <Cima>
| O idioma desejado pode ser escolhido agora. |
|
Teste de ventilador e de display | A indicação se acende | Manter todas as teclas pressionadas em simultâneo | O display pode ser verificado quanto a eventuais danos. A função do ventilador pode ser verificada. | Tal pode ser efetuado durante a manutenção. |
+ 

+
+