Repor os parâmetros para o ajuste de fábrica
Para repor os parâmetros para o ajuste de fábrica, devem ser cumpridos os seguintes pré-requisitos:
- Aqui o conversor não deve ser liberado.
- O conversor não pode estar em modo de incêndio/modo de emergência.
- A indicação do conversor deve indicar "Inhibit".
- Pressione as 3 teclas
,
e
simultaneamente durante pelo menos 2 segundos. - Surge "P-deF" no display.
- Pressione a tecla
para confirmar a mensagem "P-deF".