Controles manuais
Os conversores versão IP20 são equipados com um painel padrão de operação.
Os conversores versão IP55/IP66 são equipados com um display de texto completo com linguagem selecionável.
Ambos painéis possibilitam a operação e o ajuste do conversor sem a necessidade de dispositivos adicionais.
Informações adicionais
- Painel padrão de operação
- Painel com display de texto completo
- Operação
- Mudança de idioma no painel de texto completo
- Brilho da indicação em espera nas unidades de operação com tela TFT (unidades IP66)
- Menu de informações/ajuda em painéis de operação com indicação TFT (unidades IP66)
- Repor os parâmetros para o ajuste de fábrica
- Combinações de teclas