Brilho da indicação em espera nas unidades de operação com tela TFT (unidades IP66)

Se o conversor não for operado ou parametrizado através das teclas na unidade de operação, a indicação muda automaticamente para o brilho em espera após 320 segundos. Este está predefinido para 50% no ajuste de fábrica. A faixa de ajuste pode ser alterada entre 5-100% através da tecla de função F2 [B]. Assim que uma tecla na unidade de operação é pressionada, o brilho aumenta imediatamente para 100%.