Luminosité de l'écran de veille pour les consoles avec écran TFT (appareils IP66)

Si le variateur n'est pas exploité ou paramétré via les touches de la console de paramétrage, l'écran passe automatiquement au niveau de luminosité standard au bout de 320 secondes. Le réglage usine est défini sur 50 %. La plage de réglage peut être définie par l'utilisateur, entre 5 et 100 %, via la touche de fonction F2 [B] . Dès qu'une touche de la console de paramétrage est activée, la luminosité repasse immédiatement à 100 %.