Menu d'information / menu d'aide des consoles de paramétrage avec écran TFT (appareils IP66)

En l'absence de défaut, les différents états du variateur s'affichent (chapitre État du variateur). Si le variateur présente un défaut, une description détaillée du défaut actuel s'affiche (chapitre 6.4 Liste des défauts).